PMA軟管及附件- 保護電纜

PMA 產品範圍 - 眾多管和系統

PMA電纜保護系統的任何地方使用的電氣線路和電纜的機械保護是必要的。高柔性電纜保護管,特別適用於拖鏈系統電纜導向中的附加保護。 由於技術知識和最嚴格的國際安全準則,PMA滿足全球要求的工業市場的應用領域,如工程機械,汽車製造,光纖,太陽能系統以及應用程式的機器人部門與高速百萬交替機。

PMAFLEX - 螺紋管

PMAFLEX螺紋管為各種不同的管道類型提供電纜保護領域的應用。 PMAFLEX螺紋管產品範圍滿足可為特殊應用的技術要求。 “管尺寸從直徑4.5毫米至125毫米的版本,從很輕到非常重的都高度靈活和可彎曲。 標準顏色為黑色和灰色。 多種管經過 CSA, UL, NF, SNCF, DB等測試認證。

PMAFIX - 連接器

PMAFIX非常大的範圍內,提供連接件的PMA安全鎖定功能。 連接件密封性為IP66和IP68。 IP66連接件都配有一個預裝了通用鎖,這保證了快速推入式管的組裝。 IP68連接配件的更高的要求提供一個特殊的管密封帽。

對於保護性軟管,還請參考:
作為保護性軟管的能量供應保護管  

拖鏈
系統

塑膠拖鏈可延長運動控制應用中電纜的使用壽命。

適用於工業機器人的供能及電纜保護系統  

適用於工業機器人的供能及電纜保護系統

特別適用於6軸機器人的triflex® R供能解決方案

用於機器人的保護性軟管  

用於機器人的保護性軟管

用於工業機器人上的保護器和隔熱護套

PMAFLEX PIS/PIH  

PMAFLEX PIS/PIH

高柔性,中等壁厚

溫度範圍:
-50°C ~ +95°C,
短期可達150°C

PMAFLEX VOH  

PMAFLEX VOH

柔性,極重

溫度範圍:
-40°C ~ +105°C,
短期可達150°C

PMAFLEX CYL  

PMAFLEX CYL

柔性極高,中等壁厚

溫度範圍:
-40°C ~ +105°C,
短期可達150°C

PACOF  

PACOF

柔性,可分離

溫度範圍:
-40°C ~ +100°C,
短期可達130°C

PMAFLEX PCL  

PMAFLEX PCL

柔性極高,中等壁厚CSA

溫度範圍:
-50°C ~ +105°C,
短期可達150°C

PMAFIX VND  

PMAFIX VND

直連

PMAFIX VWD  

PMAFIX VWD

90°直角

PMAFIX VBD  

PMAFIX VBD

90°直角

PMAFIX VAD  

PMAFIX VAD

45°直角

PMAFIX VOD  

PMAFIX VOD

90°直角,帶法蘭

PMACLIP FH  

PMACLIP FH

一片式系統支架

SGB管夾  

SGB管夾

BMN/GMN - 六角鎖緊螺母  

BMN/GMN - 六角鎖緊螺母

六角鎖緊螺母可確保系統安全連接。
材料:
BMN型號: 聚醯胺, 黑色
GMN型號: 聚醯胺, 灰色

514 - 螺塞  

514 - 螺塞

這些螺賽誰在外殼或配電箱中沒有螺紋孔時進行精確密封。
材料: 含玻璃纖維加固物的聚醯胺, 淺灰色

PMA-COFLEX-LNO  

PMA-COFLEX-LNO

分割配件

PMA-COFLEX-GTN  

PMA-COFLEX-GTN

可分離鎖緊螺母

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明