TH3 - 第一款衛生型拖鏈

TH3能量傳輸保護拖鏈
  • 易於清潔
  • 全球首創依照《衛生設計指南》開發的塑膠-拖鏈
  • 符合 FDA 規範 - 具有食品行業塑膠元件典型的藍色材料顏色(由側邊料號碼的 igumid 材質 TH NB 和框架和連接元件的 igumid 材質 TH G 組成)
  • 無螺絲結構
  • 良好的耐腐蝕性清潔劑和化學品性能
  • 圓潤的邊緣可防止死角和由此產生的細菌滋生
  • 沒有“材料對材料”
  • 無螺絲連接
  • 工作溫度 -40°C / +70°C
  • 2017年紅點獎得主
速度
溫度
防火等級
食品行業白皮書

衛生敏感區域選用能量傳輸保護拖鏈

  • 什麼是衛生型?標準有何要求?
  • 食品加工機械對電線佈線有哪些要求?
  • 作為香腸、火腿和起司行業切片系統的全球領先製造商,Schiwa 如何解決這個問題?
肉品切片系統中的 TH3 拖鏈

TH3 能量傳輸保護拖鏈在切片系統中的應用

收穫設備中的 TH3 拖鏈

蘑菇採收系統中的TH3能量傳輸保護拖鏈

產品範圍:

TH3.25.Bi/26.070.8

TH3能量傳輸保護拖鏈系列
產品料號 BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525.5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525.5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

TH3能量傳輸保護拖鏈系列
產品料號 BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢