變更語言 :

無塵室機器人專為要求高潔淨度和低微粒排放的生產環境而設計。例如,在食品工業、醫療技術或半導體生產中都能找到這樣的要求。
igus 的無塵室機器人以 DIN EN ISO 14644-1 和 DIN EN ISO 14644-14 為基礎。igus 與 Frauenhofer IPA 合作,在公司內建立了符合規定標準的無塵室。在生產中心設置無塵室實驗室的優勢顯而易見:igus 可以快速輕鬆地測試機器人在不同無塵室應用和無塵室等級中的使用情況。
根據 DIN EN ISO 14644-1 和 DIN EN ISO 14644-14 測試 Cobot ReBeL 的 ISO 無塵室符合性,使用 6 軸模型模擬取放應用。測試環境為層流空氣箱 (LAF)。使用真實的取放式客戶應用來測量微粒排放。測量點位於第三軸輸出的下方。
結果:ReBeL 在各種負載和速度下進行測試,但這些對分級沒有影響:ISO 無塵室等級 4(滿分 9 分)總是達到了。這表示該機器人通常也適用於高標準的領域,例如食品處理或實驗室應用。