變更語言 :
滾動軸承球軸承球的材料有很大的差異,總是主要取向於環圈材料。這可確保保持架、內圈和外圈在系統中的相互作用是協調的。當應用涉及軸承的加熱或冷卻時,這一點尤其重要。重要的是,球軸承的運轉性能必須始終保持良好。以下列出了最常見的滾珠材料與滾道材料的關係。
硬化鋼球通常用於這些滾珠軸承。最常見的材質是含碳量約 1%、含鉻量 1.5% 的鉻鋼。由馬氏體鉻鋼製成的鋼球因其規格特別適合用於滾珠軸承的生產,因為它們的特點是在連續使用過程中具有堅固的耐性和令人印象深刻的耐用性。由滾動軸承鋼製成的鋼球堅固 耐用。它們對腐蝕的敏感度相當低,因此圓柱滾子和滾針也是由這種材料製成。然而,潤滑是必要的。
當使用者需要不含金屬的滾珠軸承或對耐化學性有更高要求的滾珠軸承時,就會採用玻璃球。蘇打鈣玻璃是一種大量生產的玻璃,除了用作滾珠軸承球的材料外,還用於製造玻璃瓶、飲料杯和平板玻璃。它具有良好的化學規格,因此非常適合用於一般必須承受短期化學應力,且不會承受高熱負荷的滾珠軸承。由於它的顏色略帶綠色,這種玻璃被稱為檸檬玻璃。
這種玻璃比蘇打鈣玻璃貴得多。與蘇打鈣玻璃相比,硼硅玻璃具有更高的耐化學性,這意味著它可用於涉及強酸的應用。這種玻璃晶瑩剔透。
其他優點
由氧化鋁製成的陶瓷球,也稱為氧化物陶瓷,具有多晶體結構。這種輕質球具有良好的耐腐蝕性、耐磨性和耐熱性等規格。儘管暴露於水、鹽溶液和某些酸性物質等影響下,它們仍具有極佳的耐腐蝕性。必須注意避免接觸氫氟酸、鹽酸、溫硫酸和強鹼溶液。它們也被稱為電絕緣體和自潤滑體。由氧化鋁 Al2O3 製成的滾珠呈白色至象牙色,並依據 ASTM F 2094 Class II/III 標準製造。
由陶瓷材料氮化矽製成的滾珠重量輕,但具有高韌性和優異的耐腐蝕性。只有在特定的酸性和鹼性溶液中才會發生腐蝕。這種材料具有絕緣效果。此外,滾珠具有自我潤滑的特性,對溫度波動也有極佳的抵抗力,這些都反映在底線價格上。與氧化鋁製成的滾珠相比,其價格明顯較高。 Si3N4 球呈黑珍珠色。
由氧化鋯製成的滾珠特別適合在高溫、腐蝕和磨損的應用環境中使用。它們比氧化鋁球輕得多。
其他優點

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net