新材料:xirodur® F500

xirodur® F500 材質

導電且耐化學品

技術向上

  • 表面電阻<104 Ω
  • 耐溫性高達 +150 °C
  • 極耐化學品(強酸)

降低成本

  • 半導體產業機器的維護間隔更長且無腐蝕

證據

  • ESD 測量

永續性

  • 環保,因為不需要額外的潤滑劑
  • igus® 支持塑料循環經濟,並投資於化學品回收。更多資訊: igus®.de/sustainability

靜電放電測量結果

導電 xirodur® F500 材料的 ESD 測試
導電 xirodur® F500 材料的 ESD 測試

新品介紹

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢