高速導致軸承中的滾珠產生高離心力。這會使球向外加速。保持架材料需要一定的強度,否則保持架凹槽會膨脹,滾珠會有更大的間隙或運動自由度。事實上,滾珠無法再正確地固定在位置上,導致磨損增加,軸承也因此提早失效。除了強化材料可增加保持架材料的強度外,滾珠與保持架之間也會產生滑動摩擦。固體潤滑劑可改善滑動性能。基於這些原因,我們使用 iglidur® 材料作為保持架材料。這些材料含有改良的添加劑,可提高強度和滑動性能(見證明)。
測試使用不銹鋼球。
**參數:**25 N、2,000 rpm、運轉時間 7 天