變更語言 :

xiros 枕座軸承免潤滑,特別耐腐蝕和介質,具有較長的使用壽命。我們提供兩種版本的軸承:鎖定式或樞軸式。如果需要,這些軸承也可提供完全不含金屬和玻璃球的非磁性解決方案。由於尺寸完全相同,因此可以毫無問題地1:1 替換金屬軸承。
使用外球面軸承插件,您可以優化金屬外殼中的自動調心塑料軸承的現有系統。與 單列 xiros 向心深溝球軸承 相比,其優勢在於 雙重負載支撐 ;且絕對無 需潤滑 和污垢。
可用尺寸:P204、P205、P206。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net