免上油線性滑軌 drylin® 2020新品 - 總覽

精進技術、降低成本。這是我們的責任。

現已提供帶有透明陽極氧化塗層(Klareloxal)的經濟型導軌版本:drylin® TS-CA

  • 表面抗腐蝕
  • 所有導軌安裝尺寸的成本效益比硬陽極氧化版本高 15%
  • 根據 DIN EN 9227/ASTM B-117
    在 NSS 鹽霧測試中進行的透明陽極氧化測試
  • 使用鋁取代金屬,重量減輕了 66%

安全覆蓋:drylin® WS-20 端蓋

drylin WS 端蓋
  • 堅固的端蓋提高了安全性
  • 一套裝置用於導軌兩側
  • 經濟實惠的射出成型製造方式
  • 圓角形狀的邊緣保護確保安全運行
  • 材料優化的射出成型,因為在一個過程中同時製造
  • 可重複使用(可移動)

現已提供不銹鋼版本:drylin® W 滑塊

drylin® W 複合式滑塊
  • 分離式不銹鋼外殼,可直接在導軌上更換軸承
  • 可與所有 drylin® W 線性滑座搭配使用;安裝尺寸 20,齒型皮帶滑台 ZLW-20、線性滑台 SLW-2080
  • 經測試:iglidur® X 耐丙酮(10%)、苯甲酸(20%,水溶液)、漂白水、鑽井油、丁酸、海水等 總覽清單
  • 具有長使用壽命
  • 減少排放 易於更換零件,線性襯套重量<5g

16mm 的高度比以前更低:drylin® W MonoSlide 0660

  • 整體鋁製,堅固耐用
  • iglidur® J 製成的滑動元件可持久耐用
  • 節省儲存空間,1 個組件,而不是 9 個(如標準線性滑座一樣)
  • 安裝高度比標準型低 12%
  • 透明的陽極氧化塗層,耐腐蝕
  • igus® 的自潤滑高性能工程塑膠完全免保養

推拉變得更容易:實心塑鋼伸縮滑軌

  • 易格斯 igus® 塑鋼滑軌提供三種顏色
  • 可承受 2.5kg
  • 比金屬輕 75%
  • 經濟實惠的射出成型生產
  • 按壓式快鉤可快速組裝
  • 與NT-35滑軌相比,重量減輕了64%,安裝空間縮小了23%
  • 免上油的無金屬伸縮式滑軌
  • 低慣性可減少航空業的廢棄排放

輕按按鈕即可進行功能檢查:isense LED 滑塊

  • 線性滑軌帶燈號顯示器的滑塊
  • 滑塊中的磨損傳感器可預測其維護性時間
  • 直接使用而無需整合現場的IT
  • 軸承可快速更換並縮短停機時間
  • 在igus®實驗室中成功測試其功能
  • 完全免上油
  • 乾式軸承 iglidur J200耐磨襯套具有長時間的使用壽命
  • 重複使用所有金屬零件

降低成本 自由設計: 陽極氧化鋁滑軌

  • 一致性的銀色非常適合當作可見零件
  • 比硬陽極氧化版高15%的成本效益
  • 因為透過使用鋁取代金屬,重量減輕了66%
  • 可用於在關鍵環境的碳排放裝置

節省成本並減輕重量:塑鋼軸承基座

  • igus®工程塑膠堅固耐用,耐腐蝕
  • 比鋁製RJUM-05系列輕達75%
  • 經濟實惠的射出成型生產
  • 分離的軸承基座可實現快速組裝
  • 乾式軸承iglidur®E7材質的線性襯套可將金屬和不銹鋼的使用壽命延長8倍
  • 直接在心軸上更換軸承
  • 可重複使用的塑鋼軸承基座
  • 完全免上油

免上油且運行順暢:複合式滑塊

  • 運行順暢 滾珠軸承
  • 靈活定位
  • 安裝尺寸為 30 mm
  • 經優化的滾輪導向零件
  • 經濟實惠的鋅合金壓鑄滑塊
  • 免上油的滾輪
  • 在易格斯實驗室測試使用壽命
  • 提升 70% 運行順暢度
  • 易於調整
  • 乾淨的線性導軌,無需上油
  • 對使用者來說,不用擔心髒污或污染的風險

精準定位:定位滑塊

  • 無需測量設備即可精準定位
  • 帶滾珠彈簧鎖固原理
  • 緊湊型設計
  • 快速組裝和拆卸
  • 無需測量刻度、標尺或位置顯示器就可調整至所需位置
  • 可與標準滑軌搭配
  • 可線上預估 drylin® W 緊湊型滑塊的使用壽命
  • 在 igus® 實驗室進行鎖固原理的測試
  • 滑動元件可更換,所有金屬零件可以完全重複使用
  • 完全免上油

緊湊、輕量化、耐用:iglidur® 工程塑膠滑塊

  • 緊湊型導向滑塊 安裝高度為 9.3 mm
  • 滑塊中的連接螺紋
  • 經濟實惠的射出成型製造方式
  • 可快速簡單地安裝
  • 可線上計算產品使用壽命
  • 高性能工程塑膠 iglidur® J 可延長使用壽命
  • 與標準滑塊相比重量減輕了2/3,因此非常輕巧

全新研發:免上油線性/旋轉導向系統

drylin 線性旋轉模組,帶圓形安裝法蘭。
  • 緊湊型設計
  • 可同時實現直線運動和擺動運動的單一零件
  • 雙功能滑塊
  • 縮短設計時間
  • 滑塊具有多種變化,可置換為尺寸符合的滑塊板,可加裝轉盤軸承 帶有合適的托架板
  • drylin® Q 免上油滑軌以及 iglidur® PRT-04-50 可線上估算產品使用壽命
  • 絕對乾淨的零件
  • 無汙染附近物品或零件的風險
  • 材質為重量輕的工程塑膠及鋁

不銹鋼齒形皮帶軸

  • 新安裝尺寸的系統高度為 40mm Ø 10
  • 耐腐蝕
  • 模組化:三個系統寬度和三個滑塊長度
  • 經過igus®實驗室的長時間測試。
  • 系統無須上油,無潤滑劑或油
  • 透明設計,方便快速清潔

即裝即用 drylin® SLW | XY 型直線滑台

  • 1 個系統可實現兩個調節方向
  • 4 種安裝尺寸
  • 適用於最大 500mm x 500mm 的工作表面
  • 兩種設置都可以直接安裝一個線性模塊,從而減少了工作量
  • 面積比(安裝高度/工作表面)始終 ≤2
  • 使用一個模塊而不是兩個模塊在兩個方向上定位
  • 免潤滑、乾淨、免保養

可直接安裝的線性滑台線上商店

筆電螢幕顯示 igus 線性技術商店頁面,旁有「New 10/2020」標示與零件特寫。
  • 從線上商店輕鬆訂購:即裝即用的線性滑台和直線軸
  • 每個系統帶兩個定義的行程長度
  • 靈活,帶有用於手動和電動驅動的驅動銷
  • 一鍵快速下單
  • 無需費時的搜索和組裝
  • 網上商店提供 PDF 和 CAD 檔案,減少了設計工作量
  • drylin® W / R 線性系統的線性導軌
  • 經過測試的行程長度為 250mm 和 500mm:梯形螺紋 Tr10x2(SLW-1040 / SHT-12),動態軸向負載 300N,行程長度 500mm,進給速度 0.15m / min,速度 75rpm/min。使用壽命約 8,369 次往返
  • 免上油運行
  • igus® 的自潤滑高性能工程塑膠完全免保養
  • 所有零件均由輕量化材料製成,例如塑膠和鋁。

新一代諧波式齒輪

  • 效率提高多達50%
  • 輕巧且緊湊,由igus®  高性能工程塑膠製成
  • 因為使用塑膠而具有成本效益
  • 快速輕鬆地安裝在機器手臂中的第5軸
  • 效率提高28%
  • 軸承承載力提高94%
  • 完全免上油的操作
  • 作為機器手臂中慣性較低的第5軸

igus® 機器手臂控制軟體和硬體

  • 全新 igus®機器手臂的控制軟體
  • 可裝配於控制面板操作箱或高帽型(DIN)導軌
  • 免費試用線上操作軟體
  • 每個人都可以直覺式的操作
  • 用戶可以免費下載該軟體
  • 用於對單軸機器人,並聯式機械手臂和機器手臂進行軟體編寫
  • 機械手臂關節針對防護等級 IP 44 進行了摩擦優化,可防水
  • 不銹鋼連接關節
  • 防護等級 IP 65 編碼器的馬達
  • 輕巧緊湊的機械手臂,可在極端條件下使用
  • 防潑水的機械手臂可直接作為標準版本使用,無最小訂購量即可提高成本效益
  • 在我們的機械手臂測試實驗室中進行測試
  • 節能(輕型機械手臂)
  • 100% 免保養

機械手臂第7軸專用

  • 即裝即用的機器手臂中的
    第7軸,可靈活使用工作區中的機器手臂
  • 具有UR Cap結合的robolink DP和UR的配套適配器套件
  • 免上油線性滑軌 drylin®W 模組化系統的齒形皮帶滑台 ZLW-20
  • 套件既可單獨購買,也可整組方式購買滑台 ZLW-20
  • 透過第7軸進行調整,機器手臂工作區最多擴大4倍
  • 100%免上油的ZLW-20齒形皮帶滑台
  • 材料可被回收利用

模組化機器人齒輪箱:drygear®Apiro

  • 模組化設計適用於手動和電動調節
  • 摩擦優化的易格斯高性能工程塑膠製成的蝸輪
  • 具有成本效益的塑鋼齒輪箱
  • 可以快速轉換
  • 100% 乾淨運行
  • 乾式軸承 iglidur®A180材質將性能提高40%
  • 極輕且完全無須上油

新型 drygear® Apiro 行星齒輪箱

  • 摩擦優化的 igus® 高性能工程塑膠製成的行星齒輪
  • 模組化懸臂軸,可進行手動和電動調整
  • 可與 Apiro® 模組化系統結合使用
  • 在相同的安裝空間下可產生更大的力量
  • 可以連接到 NEMA 步進馬達或直流馬達(可選)
  • 經濟實惠的齒輪箱是由堅固的 iglidur® 耐磨工程塑膠製成
  • 快速投資報酬
  • 輕鬆完成超過一百萬次循環
  • 500mm / sec 和 2.5kg 的負載
  • 重量極輕且完全免潤滑

步進馬達帶有節省空間的增量角度編碼器可降低機器成本

馬達外觀示意圖,左側有「New 10/2020」標示。
  • 步進馬達帶有節省空間 的增量角度編碼器
  • 精準三通道編碼器,具有 5V 500 脈衝
  • 可搭配導向螺桿、齒型皮帶軸、線性滑台以及並聯式機械手臂
  • 採用工程塑膠外殼的角度編碼器,經濟實惠。
  • 經濟實惠的伺服馬達替代品
  • 公制連接器的馬達替代品,經濟高效。
  • 與帶有公制連接器的馬達相比,重量減輕了 10%
  • 與帶有公制連接器的馬達相比,安裝空間減少了 20%
  • 可搭配 igus® D1 馬達控制系統
  • 免潤滑、乾淨、免保養
  • 使用壽命長 (運行時間可達 30,000 小時)

帶有霍爾/角度編碼器和制動器的 EC/BLDC 馬達在出現故障時可保持垂直負載

MOT-EC-60-C-K-A 電動缸,旁邊有「New 10/2020」標示。
  • 帶有霍爾/角度編碼器和制動器的 EC/BLDC 馬達
  • 垂直應用的馬達制動器
  • 制動器保持扭矩:0.5-1.5Nm
  • 可搭配導向螺桿、齒型皮帶軸、線性滑台以及並聯式機械手臂
  • 電纜連接,具有成本效益
  • 經濟實惠的伺服馬達替代品
  • 馬達和制動器在一條連接電纜中
  • 最大制動器夾持力 (垂直,靜態)
  • 免潤滑、乾淨、免保養
  • 使用壽命長 (運行時間可達 30,000 小時)

步進馬達和 EC/BLDC 的行星齒輪

  • 增加電動馬達輸出扭矩
  • 可搭配步進和 BLDC 馬達
  • 可搭配導向螺桿、齒型皮帶軸、線性滑台以及並聯式機械手臂
  • 可搭配步進馬達
  • 經濟實惠的伺服馬達替代品
  • 15、20、40 變速器的扭矩比 3、5 和 10 變速器高出 75%
  • 可搭配 igus® D1 馬達控制系統
  • 免潤滑、乾淨、免保養
  • 使用壽命長 (運行時間可達 30,000 小時)
  • igus® 支持塑膠循環經濟並投資化學回收。詳閱關於這方面的主題: www.igus.com.tw/plastic2oil

<br>新型 dryspin® 螺桿尺寸 5x10

新的螺紋尺寸 5x10,附技術圖與塑膠螺桿。

<br>免上油螺桿 dryspin® 重載型螺母由工程塑膠製成

dryspin 螺帽安裝在螺桿上,旁有技術圖與「New 04/2020」標示。

<br>新品 免上油螺桿 dryspin® 螺母尺寸

igus 的新 dryspin 螺紋尺寸與螺帽變體。