iDeas 標誌,含 App、Library 和 CAD.

從靈感到施工

適用於台式銑床的十字工作台,具可調軸與銑削工作台面。
適用於台式銑床的十字工作台,具可調軸與銑削工作台面。

關於使用的產品

產品說明

  • drylin® SHT-20 線性模組、不銹鋼軸
  • 不銹鋼製滑動軸承梯形螺紋主軸TR18x4
  • 主軸軸頸加工為 12h9x26mm
  • Quattro 滑軌,預載預壓版本
  • 鋁製橫樑
  • 水平安裝位置指示器
  • 手輪 Ø 80(帶固定手柄),安裝 0°
  • 行程 150 mm
  • 系統長度不含附件 (I+ 行程):352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 XY工作台、不銹鋼軸
  • 不銹鋼製滑動軸承梯形螺紋主軸TR18x4
  • 主軸軸頸加工為 12h9x26mm,預載預壓版本
  • 鋁製橫樑
  • 驅動軸頸對齊在右側
  • 位置指示器,用於水平安裝位置,手輪 Ø 80(帶固定手柄),安裝 0°
  • 行程 150 mm
  • 系統長度不含附件 (I+ 行程):352 mm

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢