可立即連接的 drylin® 線性單元

適用於 NEMA 23 型步進馬達的即插即用線性單元

  1. 步進馬達(選配)
  2. 馬達凸緣和聯軸器
  3. 梯形螺紋 10 x 2、10 x 3 漸進螺紋 10 x 12、10 x 50
  4. 導螺桿螺帽和線性軸承由 iglidur® J 製成,免潤滑
  5. 滾珠軸承
致動器
致動器

產品服務

目錄

下載目錄資料

產品查詢

要求報價

線上配置器

免費線上配置器

好處

  • 螺紋驅動主軸安裝滾珠軸承
  • 每轉螺距 2 mm、3 mm、12 mm 或 50 mm
  • 設計精巧、重量輕、穩定性高
  • 可提供馬達凸緣和聯軸器,隨時可供安裝
  • 可選配可調線性軸承及無間隙預壓滑軌
  • 除了標準的右旋主軸外,也可使用左旋或反向主軸
繪圖 SAW
繪圖 SAW
繪圖 SAW
繪圖 SAW
選購:具有轉向配合功能的軸承座

其他資訊 汽車:

電動機
NEMA 尺寸凸緣寬度 (b)孔距 (a)
82016
112823
143526
174231
2356.4047.14
348669.50

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢