drylin® SAWC 線性模組,適用於較小的安裝空間

包括導螺杆馬達的短設計

  • 由於使用 drylin® E-主軸馬達,因此機型輕巧短小
  • 最佳化的有效長度與總長度比率 (與 SAW 系列相比可達 70 mm)
  • 改善運轉性能
  • 節省空間且重量輕
  • 2 種尺寸

產品服務

目錄

下載目錄資料

產品查詢

要求報價

線上配置器

免費線上配置器

SAWC 系列的尺寸

SAWC-0630

  • 最大行程長度:300 mm
  • 滑動長度:50 mm
  • 最大靜態負載能力:
    • 軸向:100 N
    • 徑向 200 N

SAWC-1040

  • 最大行程長度:500 mm
  • 滑台長度:69 mm
  • 最大靜態負載能力:
    • 軸向:500 N
    • 徑向 2000 N

按一下箭頭放大

技術圖

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢