drylin® 線性模組 SAW 的設計是以無潤滑的 drylin® W 線性滑軌為基礎,配備碳纖維導軌外形和 dry-tech® 線性滑軌。主軸可配置為鋼/不銹鋼或塗層鋁。碳纖維的創新使用,使導軌重量較鋁材減少約 25%。
**典型應用領域:**醫療與分析技術、量測與檢查技術
SAW-0630-P
按一下箭頭放大
免費目錄摘錄,包含此產品系列的所有技術資料。
您是否對個人化優惠感興趣?請留言給我們!
自行配置個別線性模組,精確到毫米。無需登記。
下列選項可直接線上設定 SAW 產品系列。
所有 drylin® 線性模組都可搭配自鎖式鋼製與不銹鋼梯形導螺桿出貨;也可依需求使用硬塗層鋁材製作。SHT、SLW 和 SAW 系列也可配置不銹鋼高螺旋導螺桿。這可提供更高的螺距和驅動速度,但沒有自鎖功能。
無論是直流馬達、螺桿步進馬達或 EC/BLDC 馬達:憑藉其廣泛的馬達商店,igus®提供了為滑台直線軸系統配備適當馬達解決方案的可能性。與 drylin®滑台直線軸結合(訂購時可完全準備好安裝和連接),可配置整個搬運系統。借助強大的馬達,您可以解決馬達驅動技術中的各種問題。
在許多應用中,還需要夾持選項作為防止意外調整的額外保護措施。
drylin®線性模組化系統的電子位置指示器(電池供電)可針對每種情況下的單一螺紋節距進行自由編程。非常適合與dryspin®大螺距螺紋一起使用。帶有五位數字和特殊字元的 LCD 顯示螢幕,電池壽命長,無需拆卸設備即可輕鬆更換電池。
備有常備庫存,可提供滿足各種要求的廣泛手輪選擇。它們的尺寸範圍從小、緊湊尺寸到 Ø125 帶或不帶手柄以及各種配置。