drylin SLW 保護線性模組

具有受保護的導螺桿驅動器和低剖面設計

  • drylin® W-profile 導軌作為保護機制
  • 可提供間距 10x2、10x12、10x50
  • 平面型
  • 3 種滑軌長度
  • 最大行程長度:750 mm
  • 滑動軸承主軸
  • 滑台長度:87 mm
  • 最大靜態負載能力
    • 軸向:700 N
    • 徑向2,000 N
  • 最大行程長度:750 mm
  • 滾珠軸承主軸
  • 滑台長度:87 mm
  • 最大靜態負載能力
    • 軸向:500 N
    • 徑向2,000 N

產品服務

下載目錄資料

目錄

要求報價

產品查詢

免費線上配置器

線上配置器

SLW 系列的技術選項

適用於 igus SLW-PT 線性模組的導線螺桿材料

螺桿材料

用於 Drylin 線性模組的滑動軸承墊片

滑塊軸承材料

用於 drylin 導螺杆線性模組的步進馬達

電力驅動系統: igus®馬達

drylin®線性模組化系統的螺桿夾緊

螺桿夾具

  • 心軸夾緊法蘭,用於將螺桿夾緊到位置指示器上
  • 防止螺桿意外轉動
  • 材質: 鋁心軸夾的立式立柱
  • 顏色: 黑色
用於 drylin 線性模組的位置指示器

數位位置指示器

用於具有導螺杆驅動功能的 drylin 線性模組的手輪

drylin®手輪

影片

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢