變更語言 :

drylin® SLWC-1030-FL 線性模組因其緊湊的設計而特別令人印象深刻,可節省多達 35% 的安裝空間。
此線性模組可依需求與 drylin® E 主軸馬達搭配安裝,因此可立即使用。它適用於所有Ø 10 mm 的乾式主軸® 螺距。
igus® 聚合物用於所有軸承點,使產品 100% 免潤滑,因此特別具有永續性。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net