應用 - E4/4 系統

卸船機上的滾子能量鏈,行程超過 400 公尺

Igus Product

在 441.3 公尺的行程中,滾子能量鏈可降低 75% 的驅動功率

電車開關

Igus Product

由於所使用的材質,即使是溫度高達 850 °C 的碎屑也能悄無聲息地彈出。

波羅的海港口維斯馬(Wismar)散裝貨物裝船機的能源鏈

Igus Product

自 2000 年裝船機終於投入使用以來,在能源鏈上,無論是機械或纜線,都沒有發生任何干擾。

木工機產業

Igus Product

igus® 預先安裝的能量鏈在工具上建立了耐用、低磨損的連接。

完全預先組裝的能源供應,用於遊樂場纜車升降機

Igus Product

堅固、安全、抗紫外線: 預先組裝的能源鏈可確保在遊樂場內向升降機供電,以及快速安裝和拆卸。

堆肥廠

Igus Product

高溫、粗糙的泥土、高濕度: 這些只是堆肥廠的部分環境條件。

用於在走台上處理管材的能量鏈

Igus Product

管道處理系統的能源供應由我們的塑膠電子鏈之一® 保證。 在處理管材時,可確保高度的穩定性和可靠性。

進料和卸垛系統

Igus Product

能源供應系統可節省木工與傢俱加工業的組裝時間。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢