無塵室相容滾輪支援GLO.56.CRF

採用優化的滾輪表面,實現極低的顆粒排放

不含搖桿的滾輪支撐,可提高長行程的成本效率

GLO.CR.56.R 圖示,顯示長度尺寸與導向單元兩端。
GLO.CR.56.R,標示 Ba、Bi、ha 和 R 的尺寸。
GLO.CR.56.R,標示 Ba、Bi、ha 和 R 的尺寸。
支撐板號料號 e-chain®系列料號內寬 [mm]彎曲半徑 [mm]支撐間隙 [mm]
GLO.CR.56.R E6.5250 - 300 075 - 250 1,000 - 2,000

精進技術

降低成本

經證實

永續發展

拖鏈在技術視圖中標示了各個零件。

您可能也感興趣

igus e-chain 搭配多芯電纜與一個開啟的鏈節。

拖鏈線上商店

e-Chains 與線上配置工具,可快速設定即接即用的能源導引系統。

拖鏈系統配置器

igus 拖鏈以回收符號呈現,並有「the chainge」字樣。

拖鏈回收

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢