e-skin®系列 SKS24

技術資料

e-skin SKS24 技術圖,含尺寸標註與正視、側視和剖面圖。

技術提升

  • Hi = 24 mm 的新型中間尺寸
  • 採用柔軟的 e-skin®® 材料,儘管自支撐功能使伸展距離較長,但安裝空間較小
  • 成熟的拉鍊開啟原理,方便填充
  • 側帶厚度與 SKS28 相同,可提供最大的無支撐長度

降低成本

  • 柔軟的材質適用於較小的安裝空間
  • 最小彎曲半徑對電纜較為溫和
  • 能源供應不會污染無塵室或產品
  • 經過測試的最高無塵室等級設計
  • SKS28 的 ISO 1 級 IPA 證書證明
  • 在 igus® 內部 ISO 1 級無塵室實驗室進行測試

持續性

  • 可更換個別電纜
  • 安裝空間小 所需無塵室最小
  • 您的能量鏈或拖曳鏈在生命週期結束後,可在 igus® Chainge® 回收計畫中進行回收。無論是哪個製造商。

無塵室的能源供應

  • 提高工廠效益
  • 提高生產線的產量
  • 更持續地使用能源供應系統
關於潔淨室用能源導向系統與提升生產線產出的白皮書。

您可能也有興趣

igus e-chain 搭配多芯電纜與一個開啟的鏈節。

拖鏈線上商店

e-Chains 與線上配置工具,可快速設定即接即用的能源導引系統。

拖鏈系統配置器

igus 拖鏈以回收符號呈現,並有「the chainge」字樣。

拖鏈回收

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢