e-spool flex light

e-spool flex light
e-spool flex light

電纜捲筒重新思考

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

e-spool flex light相關產品

e-spool Flex Light 迷你 SPFL.120

e-spoolflex light(迷你 SPFL.120)

e-spool Flex light 中型 SPFL.200

e-spool Flex light 中型 SPFL.200

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light SPFL.250

e-spool Flex Light 大型 SPFL450

e-spool Flex Light 大型 SPFL450
產品料號SPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
電纜直徑5 - 7mm5-8 mm5-8 mm8 至 11 mm11 至 15 mm5-8 mm8 至 11 mm
最大延展長度3m7m15m10m5m25m17m
拖鏈內所需的電線電纜長度1.1m2.6m4.5m3.3m2.4m4.7m3.5m
系統重量2.0 公斤2.7 公斤8.7 公斤8.9 公斤9.2 公斤15.4 公斤3.5m

資訊材料

Documentation cable reel e-spool flex light

文件

Assembly instructions e-spool flex light

e-spoolflex light安裝指南

Assembly instructions e-spool flex light mini

e-spool Flex Light Mini 安裝指南

面板進料e-spool flex 2.0

模組化懸掛式電纜保護裝置 e-loop 拖鏈

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢