變更語言 :

充電電線電纜的最佳保護
有效保護充電電線繩,使其安全地縮回充電站內,而不會被碾過或卡在汽車輪胎和路緣之間。電線電纜損壞的風險降至最低。透過將電線電線延伸部分向上移動,e-tract DC 所需的回縮力較小,使操作更加方便。最大延展長度可達5m。
| 高度 [mm] | 寬度 [mm] | 深度 [mm] | 最大延展長度[mm] | 所需電線電纜長度[mm] | 電線電纜直徑[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 500 | 170 | 3,000mm (+ 最大2,800mm) | 大約5,800 mm(+ 最大2,800mm) | 最大限度35mm |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net