變更語言 :
電動貨車或電動巴士充電站是一個高流量的工作環境:操作空間狹窄、時間壓力和營運至關重要的充電點 — 停機會立即造成經濟損失。這使充電線成為關鍵元件,尤其是在操作、安全和交通流量方面。高效能充電線管理可使高性能充電線遠離障礙物,以可控的方式引導並保護電纜 這至關重要,原因有三個:
| 產品型號 | 最大延展長度 [mm] | 所需電線電纜長度 [mm] | 最小彎曲半徑 [mm] | 長度(LLLL) [mm] | 寬度 [mm] | 高度 [mm] | 重量 [kg] (不包括充電電纜/控制系統) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.TRACT.DC.H.36.4500.1 | 4,500 | 6,600 | 360 | 3,000 | 859 | 238 | 78 |
| E.TRACT.DC.H.36.5500.1 | 5,500 | 7,600 | 360 | 3,500 | 859 | 238 | 87 |
| E.TRACT.DC.H.36.6500.1 | 6,500 | 8,600 | 360 | 4,000 | 859 | 238 | 97 |


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net