E2C.10L 拖鏈

可持續發展的標準-由回收材料製成的 E2C.10L 拖鏈e-chain®

產品料號 內高 [mm]外高 [mm]內寬 [mm]外寬 [mm]彎曲半徑 [mm]
E2C.10L 10126 - 1010 - 14018 - 038
E2C.10L 拖鏈,顯示彎曲半徑 R 與尺寸 S、S/2、D、H 和 H = H + 10。
E2C.10L 鏈條開口寬度:6–10 mm。

精進技術

降低成本:

經證實

永續發展

您可能也有興趣

igus e-chain 搭配多芯電纜與一個開啟的鏈節。

拖鏈線上商店

e-Chains 與線上配置工具,可快速設定即接即用的能源導引系統。

拖鏈系統配置器

igus 拖鏈以回收符號呈現,並有「the chainge」字樣。

拖鏈回收

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢