第一個適用於無塵室的 e-chain® E6.29拖鏈

產品料號 內高 [mm]外高 [mm]內寬 [mm]外寬 [mm]彎曲半徑 [mm]不支援的長度 ≤[mm]
E6.29.Bi.R.0* 294230 - 140 46 - 156 055 - 150 ≈ 1.75
E6.35.Bi.R.0 355430 - 140 50 - 160 055 - 150 ≈ 1.90
E6.40.Bi.R.0 406540 - 300 60 - 320 063 - 200 ≈ 2.50
E6.52.Bi.R.0 528440 - 300 64 - 324 075 - 250 ≈ 3.00
E6.62.Bi.R.0 6210850 - 400 86 - 436 115 - 350 ≈ 4.00
E6.80L.Bi.R.0 8010887-578 115 - 578 150 - 300≈ 2.50
E6.80.Bi.R.0 808050 - 600 115 - 578 150 - 450 ≈ 5.25

精進技術

降低成本:

經證實

永續發展

第一個通過認證的乾洗室能源鏈

您可能也有興趣

igus e-chain 搭配多芯電纜與一個開啟的鏈節。

拖鏈線上商店

e-Chains 與線上配置工具,可快速設定即接即用的能源導引系統。

拖鏈系統配置器

igus 拖鏈以回收符號呈現,並有「the chainge」字樣。

拖鏈回收

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢