變更語言 :

節省 33% 的成本
擴展成功的 E2.1 方案。現在也提供內側高度為 38 mm 的封閉 (非開放式) 版本。成本效益高,額外負荷增加,因此是導向液壓的理想選擇。四種寬度(50、75、90 和 100 mm)。
| 產品料號 | 內高 [mm] | 外高 [mm] | 內寬 [mm] | 外寬 [mm] | 彎曲半徑 [mm] | 節距 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2C.38 | 38 | 50 | 50 - 125 | 67 - 142 | 063 - 250 | 56 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net