變更語言 :

適用於因空間原因無法使用導槽引導的長垂直懸掛應用。磁鐵將電子鏈® 固定在指定方向上,",例如,將" 固定在 RBG 的金屬牆上。這可可靠地防止電子鏈® 擺動。magsnape 鏈條® 也非常適合垂直圓周移動(反向彎曲半徑),因為磁鐵將電子鏈條® 的外部半徑固定在"反向彎曲半徑導槽" 上,電子鏈條® 可以安全、平穩地移動。
將電子鏈條® 固定在穩定的位置,適用於垂直、水平或甚至圓形的應用。
安裝快速簡便
配備阻尼元件,可將噪音降至最低
易於改裝
注意:僅可將磁性金屬與 magsnap 配合使用。
使用 magsnap 進行內部分離只能交替使用。
**典型應用領域:** 懸掛式應用,例如存儲和檢索機、升降機、自動停車站以及具有圓周運動的垂直應用(反向彎曲半徑)
訂單號碼
magsnap
[Wakoadd artnr="magsnap" text="Anfragen"]

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net