針對 e-chain® 標準 - igus® E2/000 系統,現在可為 2400、2600 和 3400 系列提供帶有鉸鏈支架的方案。使用支架取代開放桿,可大幅擴大 e-chain® 的內部空間,即使是大型吸管也能安全導引。使用特殊的電纜保護內部隔板元件,可進一步細分填充空間,因此可根據您的需求,從模組化系統中組合電纜和軟管。
適用於最大外徑為 80 mm 的軟管。80 mm。
可開啟內半徑或外半徑,可旋轉開啟。
相匹配的模組化內部分隔,以達到最佳的內部分割。
延伸橫桿和內部分隔設計方便纜線使用。
延伸橫桿的固定力強。
e-chain® 2600/2700/2750 系列
協理/能量傳輸保護拖鏈
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net