變更語言 :

零件描述
Part No.
固定寬度的橫桿安裝套件包括
9GL.64.50.450.xx
2 x 導向托架 + 1 x 橫桿
(XX = 橫桿的寬度指數)
一套導軌(左和右)
9GL.64.30.2000
指定長度(標準:2000 mm)
送料模組,可引導電子鏈上段向下運行®, 2000 mm
9GL.64.80.Serie.450.XX
僅適用於 2700R 和 3500R 系列滾筒 電子鏈® ,中心固定式
(XX = 橫桿寬度指數)
將右表所示的寬度指數 XX 加到零件號上。
例如:9GL.64.50.450.05
進線原則

建議所有電子鏈® 採用端部固定原則,並與 guidelite 相關聯。

中心固定原理僅適用於滾柱 e-chain® 2700R 系列和 3500R 系列。
請使用電源模組,9GL.64.80.9GL.64.80.系列.450.XX的電源模組。®
零件描述
Part No.
帶 C 型材的安裝套件包括
9GL.64.50.LLL
由 2 x 導向托架 + 1 x C 型材 + M8 螺絲組組成
(LLL = C 型材長度)
導軌組 (左右)
9GL.64.30.2000
指定長度(標準:2000 mm)
送料模組,可將電子鏈的上端導向下方®, 2000 mm、
9GL.64.80.series.LLL
僅適用於 2700R 和 3500R 系列滾輪 電子鏈® ,中心固定式
(LLL = C型材長度)
將右表中指定的 C 型材長度 LLL 加到零件號上。
例如:9GL.64.50.175
進線原則

建議所有電子鏈® 採用端部固定原則,並與 guidelite 相關聯。

中心固定原理僅適用於滾柱 e-chain® 2700R 系列和 3500R 系列。
請使用電源模組,9GL.64.80.系列.LLL,它引下 e-鏈的上部運行®

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net