變更語言 :

用於食品和煙草工業的磁檢測塑膠能量鏈
即使在最現代化的生產設備中,也無法完全排除機器故障或死機的可能性。為了確保在這種情況下能夠快速可靠地發現食品中的異物,材料的可檢測性就顯得非常重要。igumid® DT 材料可被所有常見的金屬檢測系統識別至最小的碎片,因此可被自動選擇。
零件編號
內側高度
hi [mm]
內寬
Bi [mm]
外側高度
ha [mm]
外寬
Ba [mm]
彎曲半徑
R [mm]
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT
21
15 - 125
28
28,5 - 138,5
35 - 180
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT
25
25 - 125
35
41 - 141
55 - 250
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT
35
50 - 175
50
66 - 194
63 - 250
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT
45
50 - 250
64
70 - 270
75 - 300
E4.21.Bi.R.O.DT
21
30 - 120
28
44 - 134
38 - 200
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT
28
40 - 300
42
60 - 320
55 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT
32
50 - 400
54
73 - 423
63 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT
42
50 - 400
64
76 - 426
75 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT
56
50 - 600
84
84 - 634
135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT
80
50 - 600
108
100 - 650
150 - 1000
在通過碎片的速度為 20 m/min 時,可辨識球徑為 1.0 mm 的顆粒。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net