變更語言 :

高度要求低的三維移動
安全靈活地引導最小的軟管< Ø 1 mm 是創新的 igus® e-cord micro 電纜架系統的功能描述。靈活的 e-cord micro 可以模組化組裝,因此可根據機器中的運動進行定制。預先定義的半徑可防止軟管纏繞,確保製程順暢,不會造成機器停機。
實際的毛細管只有注射器針頭那麼大。為了確保毛細管可長期動態移動,其彎曲半徑不得小於 45 mm。e-cord micro 就是為此目的而開發的。首先將毛細管置於軟管中,然後將軟管夾入固定器中。現在,靈活的系統允許在幾個軸上進行移動,而且半徑自始至終都是 45 mm。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net