iSet autoglide 5 | 行程:10 - 60 公尺

零件清單

功能與優點

  • 與傳統導槽式標準解決方案相比,安裝時間縮短 88
  • 能源、資料、空氣和流體集於一體
  • 通常可節省兩個或更多其他系統來傳輸資料
  • 4 m/s 的速度
  • 安靜的操作:2 m/s 時噪音為 63 dB(A)
  • 50% 的大廳地板保持空閒,不需要導槽

適用於 autoglide 5 的產品

匯流排電纜

匯流排電纜
  • 適用於特殊氣候條件
  • 適用於緊湊的半徑達 7.5xd
  • 適用於長距離傳輸
  • 護套材料:PVC, iguPUR, PUR 或 TPE

馬達電纜

馬達專用電纜
  • 阻燃、耐油、不含鹵素
  • 適用於窄半徑達 5xd
  • 具有最佳編織角度的整體屏蔽
  • 外鞘材質:PVC, iguPUR, PUR 或 TPE

自動滑動應用範例

SRU 中的 autoglide 5

輸送機技術中的 autoglide 5

輸送技術中的 autoglide 5

更多資訊

iSets

完整拖鏈套組

知識庫

能源鏈知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢