iSet 聚合物旋轉模組 (PRM) | 旋轉角度可達 360°

零件清單

功能與優點

  • 無滑動接觸,所有介質都在一個系統中
  • 只需一個編號即可訂購完整的系統,包括能量鏈、分離式導槽和整合式應變消除器
  • 與鋼導槽相比,最多可減輕 85% 的重量
  • 與同類型鋼導槽相比,可節省 70% 的成本
  • 防腐蝕
  • 無需專案規劃成本

適用產品

chainflex® 耐彎曲電線電纜
  • 產品範圍有 1,354 種電線電纜類型
  • 零故障、安全使用,36 個月保固
  • 1米長度起訂,24小時快速出貨

更多資訊

完整拖鏈套組
前往產品總覽頁面
能源鏈知識庫
了解更多

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢