**能量鏈系統:**之字形
全套包括e-chain® 系列 E4.28、安裝支架、分離器、應力消除器、之字形籃,可選配符合 DIN EN 17206 的鋼制安全電纜
尺寸:籃寬:410 mm吊籃長度:2,000 mm移動端拴繩高度:620 - 1,350 mm
產業:劇院、起重應用
物品說明
範例圖片
鏈節:E4.28.150.100.0
連接元件組
分離器,各第 4 個鏈節6x 28.2.1 窄型分離器1x 28.8.1 切口分離器
人字形籃
劇院與舞台技術的新標準,以其大幅降低的桁架重量、模組化設計以及 5-15 公尺的行程範圍而獲得加分。套件包括桁架的固定件、移動端的支撐板,以及符合 DIN EN 17206 和 DGUV Principle 315-390 的選購安全套件,讓新系統更加完善。
更完整的能源鏈組合一覽
有關能源鏈系統的所有重要資訊
協理/能量傳輸保護拖鏈
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net