變更語言 :

對抗熱屑
igus® 的高密度塑料管現已推出 HT 版本。由於採用特殊材質,高達 850°C 的高溫切屑無法附著。防切屑的"圓形" 和完全封閉的設計,使該系列成為直接防切屑應用的完美管材。亮點:雖然是完全封閉,但可以打開並輕鬆填入外部半徑。
對溫度高達 850°C 的切屑具有耐溫性,不會粘附熱切屑
可沿外半徑打開
無開口、縫隙或凹槽
通過 IP40 測試 (TÜV Nord) - RX40
平滑的弧形外輪廓 - 不會黏住切屑
可提供內部分離和支撐托盤
**應用領域:**機床、加工、一般機械工程

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net