變更語言 :

igus® 塊狀夾具是一種特殊的軟管應力消除器
模組化、節省空間的系統
不會損壞軟管
可結合軟管與電纜
軟管直徑 4.3 -14 mm
安裝容易,不需任何螺絲或工具
可根據電子鏈® 進行不同的填充調整
igus® 塊狀卡鉗的模組 - 用於軟管的應力消除
igus® 管夾的模組可容納 4.3 至 14 mm 的軟管。在 CFS 4.3 模組中,可一上一下插入三條 4.3 mm 的軟管,而在 CFS 6 模組中,可一上一下插入兩條軟管。模組寬度為 27.5 mm,插入底板後再用 M4 沉頭螺絲鎖緊。CFS 55.9 模組是個例外,它的寬度是 27.5 mm 的兩倍,可使用五條 9 mm 的軟管。底板和端板的寬度從 75 到 240 mm 不等。墊片和模組的高度為 16 mm;可在上面安裝多層。

A = 端板
B = 間距間隙
C = 柵格尺寸為 27.5mm 寬、16mm 高的模組
D = 底板
部分
褲子
數量
寬度
Ø
軟管
[mm]
[mm]
CFS 4.3
4,3
4-12
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]
CFS 6
6,0
3-6
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]
CFS 9
9,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]
CFS 55.9
9,0
5
55,0
[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]
CFS 10
10,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]
CFS 14
14,0
1
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]
部分
寬度
底板
[mm]
CFS U75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]
CFS U102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]
CFS U130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]
CFS U185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]
CFS U212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]
CFS U240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]
CFS U295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]
部分
寬度
端板
[mm]
CFS P75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]
CFS P102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]
CFS P130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]
CFS P185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]
CFS P212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]
CFS P240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]
CFS PD295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]
部分
高度
墊片
[mm]
CFS D
16,0
[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net