去應力元件接頭系統CFB

塑膠去應力元件 plug-in 系統電線電纜
  • 提供兩個版本
  • 快速安裝與標準螺絲連接
  • 可安裝在連接元件或前面的拖鏈
  • 無最小訂購量
  • 經濟實惠且有效率

產品特色

適用於下列系統: 何時適用?何時不適用?組裝索引可定義的拉伸強度參考價格模組化動態
E4, E6, 對於所有KMA 與 C 型槽節省空間、模組化的去應力元件,可在有限空間內消除多條纜線的應力。適用於高加速度和高負載的應用,例如工具機。 無限制+ -+⬤⬤⬤yes (特殊製造)高到極高

去應力元件 plug-in 系統 | 系列 907.881

零件清單描述產品料號數量
(1) 外側固定塊 CFB20.1 N x 2
(2) 夾緊桿 907.881.1.XXX 2
(3) 螺紋螺栓與板材 907.825.2.LLL 2
(4) 六角螺母 M8 MAT0040012 2
(5) C 型槽(KMA 的料號 ) 92.42.XXX 1
(6) 去應力元件塊客製化1
去應力元件接頭系統CFB
去應力元件接頭系統CFB
批量大小說明 產品料號 數量
(1) 外側固定塊 CFB20.1 N x 2
(2) 夾緊桿 907.825.1.XXX 2
(3) 螺紋螺栓與板材 907.825.2.LLL 2
(4) 六角螺母 M8 MAT0040012 2
(5) C 型槽(KMA 的料號 ) 92.42.XXX 1
(6) 去應力元件塊 客製化 1
(7) 去應力元件塊 客製化 1
(8) 內側固定塊 CFB20.2N
去應力元件接頭系統CFB
去應力元件接頭系統CFB

合適產品

拖鏈商店

拖鏈線上商店

耐彎曲電線電纜

chainflex® 耐彎曲電線電纜

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢