變更語言 :

| 零件號 應力消除分離器 | 適用於以下系列 | 齒數 | 寬度尺 尺寸 A [mm] | 腹板寬度 尺寸 B [mm] | 最小距離 尺寸 C 左/右 [mm] | 最大線 Ø 尺寸 D [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | 立即購買 |
| 2020.Z | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | 立即購買 |
| 2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | |
| 262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | |
| 301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | |
| 34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | |
| 1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | 立即購買 |
| 1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | 立即購買 |
| 481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3.5 | 10 | 6.5 | |
| T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | 立即購買 |
| T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | 立即購買 |
| 28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | 立即購買 |
| 28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | 立即購買 |
| 48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4.5 | 8 | 20 | 立即購買 |
| 48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4.5 | 8 | 20 | 立即購買 |
| E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | 立即購買 |
| E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | 立即購買 |
| E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net