為了提供電纜在垂直懸吊能量鏈中的行為資訊,位於科隆的 igus® SE & Co. KG 在其內部測試實驗室中對此問題進行了研究。為此,四條 chainflex® 電纜在 E4 系列能量鏈中進行了長達 10 天、行程 5 公尺的測試。測試結束時,經過 222,776 次的測試循環,並未發現纜線有明顯的磨損。因此,根據這項測試可以做出以下聲明:
纜線必須設定為 100%,以免纜線卡在半徑中或夾在一起
應變釋放應為雙層,且每個夾具(CFXL)最多使用兩條纜線,以防止纜線滑落。
建議使用外層為 TPE 的纜線