選擇合適的扭轉鏈

選擇合適的扭轉鏈
選擇合適的扭轉鏈
twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain

使用範例設計新扭轉鏈的說明:

1.選擇系列並確定鏈條寬度 - 客戶資料,例如

  • 可用安裝空間外半徑 = 592mm
  • 可用安裝空間內半徑 = 311mm
  • α 旋轉角度 = 220°
  • 淨空高度 = 466mm
  • 最大線徑Ø 電纜客戶 = 22mm (7.5xd)

2.選擇外半徑 AR

3.選擇內半徑 IR

4.確定彎曲半徑 R

5.確定所需的間隙高度 [H]

扭扭鏈選擇

6.計算所需的連結數 n

設計無額外組件的新扭轉鏈的建議

系列AR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v at AR 許可 [m/s] a at AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063.612
50063.612
60063.612
650 52.711.5
75041.811
85041.811
TC566508512
7508512
8508512

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢