變更語言 :

Twisterchain® 產品系列為圓周運動提供了廣泛的選擇,有四種尺寸可供選擇。寬度和半徑模塊化,因此可靈活運用於旋轉和螺旋運動,最大可達 360°,以及更多需要高負載和高運轉平滑度的應用。扭扭鏈® 應用可提供導槽,具有以下優點:能量鏈的導向,減少能量鏈的磨損,最佳的運轉平滑度,旋轉角度最大可達 360°。
橫桿可在內半徑和外半徑移動
對於同時向左和向右圓周移動的機器元件,旋轉角的計算方式是將兩個角度相加。
AR= 外部半徑能量鏈
X1= 內部機械工程
HF= 電子鏈® 高度包括 50mm 自由空間
hi= 內高度能量鏈
IR= 內半徑能量鏈
X2= 外部機械工程
HH= 電子鏈® 高度
ha= 外部高度能量鏈
R= 彎曲半徑能量鏈
T= 節距
K= 彎曲半徑附加費
α= 旋轉角度

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net