懸空短行程的應用程式

" 懸空長度(不支持的長度) " 是什麼意思?

懸空應用的拖鏈
  1. 懸空長度 - 懸空應用拖鏈無下垂運轉:
    能量傳輸保護拖鏈具有預緊功能或筆直狀況。
  2. 懸空長度 - 安全懸空下垂長度:
    能量傳輸保護拖鏈的下垂超過拖鏈高度下垂的一半。
  3. 嚴重下垂:
    下垂高於安全懸空下垂長度的容許值。必須避免嚴重下垂的安裝。
懸空應用的拖鏈

使用負載極限模擬檢查懸空長度的標準值

懸空長度
懸空長度
Y 軸 X 軸 S
內部負載 [kg/m]懸空長度 [m]行程 [m]
1.52.04.0

如果無支撐懸空長度不夠怎麼辦?

  • 選擇更穩定的能量傳輸保護拖鏈
  • 在懸空的範圍內支撐能量傳輸保護拖鏈。此選項會導致加速度、速度和噪音方面的限制。下圖顯示了三個基本範例。如果您正在考慮此選項,請聯絡我們。我們很樂意為您提供詳細的建議
  • 使用一個多功能拖鏈或將兩條拖鏈放在一起。 (請聯絡我們)
  • 將行程設計為滑動應用程式

速度和加速度對產品使用壽命的影響

FLGFLB
v 最大速度[m/s]203
v peak[m/s]50-
最大加速度[m/s2]2006
a peak [m/s2]784-
能量傳輸保護拖鏈線上商店
能量傳輸保護拖鏈
能量傳輸保護拖鏈訊息

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢