長途旅行的滑行應用

什麼是滑行應用?

滑行應用
滑行應用

在"滑動應用中長期供電的 13 個秘訣"

  • 正確填充
  • 考慮環境影響
  • 選擇正確的導槽和滑桿
  • 確定加速度、行走速度和循環頻率

單面滑行應用

單面滑行應用

Lk = S/2 + K

縮寫意義 單位
Lk能量鏈長度[mm]
S/2行程長度的一半[mm]
K用於計算電子鏈長度的彎曲半徑附加元件 [mm]
A附耐磨滑條的導向槽
B未附耐磨滑條的導向槽
C導槽總長度

兩種反向滑行應用

兩種反向滑行應用
縮寫意義 單位
S/2行程長度的一半 [mm]
S行程[mm]
R彎曲半徑 [mm]
H2彎曲半徑餘量 (移動端較低時) [mm]
K2彎曲半徑餘量 (移動端較低時) [mm]
HRI導槽內高 [mm]
A導槽總長度 [mm]

如何找到適合滑翔應用的解決方案?

拖鏈系統配置器

能源鏈配置器

專家支援能源鏈

請求專家支援

專家支援能源鏈

搭配產品

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢