垂直站立佈置

工業機器人安裝在生產廠房中。
技術資料:
最大行程高度 - 懸空(無支撐) ≈ 4m
最大行程高度 - 在以下機構的支持下 第一拖鏈節≈ 6m
最大行程高度 - 全力支撐≈ 20m
最大速度v (取決於行程高度和負載)20m/s
最大加速度a <br /> (取決於行程高度和負載)50米/秒
用於拖鏈的塑膠 KMA 剛性連接件。
藍色和橘色電纜,內部結構清楚可見,其中一條印有 igus chainflex。
機械上的立式支撐,帶有紅色結構件和電纜保護管。

實現理想

Cloos 焊接系統

工廠內的焊接機器人系統,配有橘色機械手臂與導軌。

動柱銑床

垂直設備配有拖鏈與電纜保護套,安裝在機械立柱上。

CNC加工中心

CNC 加工機,工件放在旋轉工作台上,位於工廠內。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢