變更語言 :
鎖緊安裝套件 基本內側3a或外側3b(檢查鎖緊強度是否足夠)。確保安裝套件和連接器突出槽外一半,且滑動螺帽正確插入 C 型材。
將橡膠噪音阻尼型材切割成槽的長度(標準長度為 2 公尺),然後用手壓入所示的溝槽中。(圖片顯示左側。右側為鏡面反轉。所有平槽部分均需重複此步驟)
1將兩個槽側面部件推到一起(至少提供 +2 mm 的間隙!)。
2 + 3用安裝組件覆蓋每個槽段的一半。
1設定所需的最小"鏈條/導槽" 兩側間距為 2 mm。
2測試電子鏈條® 在導槽中是否運行順暢、無問題。對於中心固定式 KMA,請注意 KMA 寬度。
3設定好最小間隙且所有導槽段對齊後,鎖緊導槽上的所有螺絲連接。確保滑動螺帽的安裝方向正確(請參閱詳細說明):M6: 10 Nm / M8: 23 Nm

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net