永久連接 - 經過試驗和測試:igus® & HARTING 活動電纜系統中的絕緣位移連接技術 (IDC)

簡介

  • **需要什麼?**根據相關標準 EN 60352-3 測試具有絕緣位移連接 (IDC) 的動態電纜系統,並提供可靠的測試報告
  • 要求:插頭連接的故障安全和長使用壽命、持續震動和數千次彎曲和移動過程
  • 產品:chainflex® CFBUS 電纜 & HARTING RJ 工業 10G 連接器
  • 應用領域:工業自動化
  • **客戶的成功:**保證 CF 電纜結合絕緣位移技術可滿足最高可靠性要求(雖然 EN 60352-3 中未提及)
HARTING 絕緣位移接觸連接器

遇到的挑戰

解決方案

CF Harting 顯微圖片
CF 乙太網路

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢