CF99.PLUS

... 使用次數保證 100,000,000 次的來回往返 ...

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

技術數據

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
cf98.plus.01.022x0.144.5418
cf98.plus.01.033x0.144.5620
cf98.plus.01.044x0.145725
cf98.plus.01.088x0.146.51545
cf98.plus.02.03ini3x0.2551029
cf98.plus.02.044x0.255.51436
cf98.plus.02.088x0.257.52968
cf98.plus.03.04ini4x0.3461538
cf98.plus.05.044x0.563253
產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
cf99.plus.01.02(2x0.14)C61239
cf99.plus.01.04(4x0.14)C6.51648
cf99.plus.01.08(8x0.14)C82876
cf99.plus.02.04(8x0.25)C72360
cf99.plus.03.08(8x0.34)C9.545111

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢