CFROBOT8.PLUS

... 360 度全面服務,現在也有提供 CAN bus 和乙太網路線到 CAT7A ...

CFROBOT8.PLUS.022 機械手臂專用電纜/ 049/ 050/ 052

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

技術數據

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
CFROBOT8.PLUS.022(2x0.5)C9.547103
CFROBOT8.PLUS.049(4x(2x0.15))C7.53267
CFROBOT8.PLUS.050(4x(2x0.15)C)C10.549115
CFROBOT8.PLUS.0524x(2x0.15)C10.549115

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢