帶有 PVC 外護套的耐彎曲電纜...非常適合乾燥環境

PVC 電纜
使用 PVC 外護套的驅動電纜

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展


產品料號芯數及截面積 [mm²] 外徑 [mm²]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
cf220.ul.h402.15.04((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4G0.75)C7.54680
CF210.UL.07.04(4G0.75)C7.54778

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢