...FANUC發那科測量系統...適用於乾燥環境...

chainflex CF211 電纜,內部結構可見,並在沙中進行磨耗測試。
chainflex®耐彎曲電線電纜,測量電纜系統 CF211.041/CF211.042

精進技術

降低成本:

經證實

永續發展

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
CF211.041(2x(2x0.18)+5x0.5)C7.54979
CF211.042 (3x(2x0.18)+6x0.5)C8.56298

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢