CF38.CP 控制電纜,提供 51 個月保固與 TPE 外護套。

高端 TPE 馬達電纜,無保護導體...

在低溫和小彎曲半徑下...

精進技術

降低成本:

經證實

永續發展

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
CF38.60.03.O.PE(3x6.0)C14.5229328
CF38.250.03.O.PE(3x25)C24.58791121

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢