CF280.UL.L401

...適用於博世力士樂 MS2N 系列驅動器的混合電纜 ...

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

技術數據

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
cf280.ul.h401.04.d(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG24)C)C12.5106193

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢