變更語言 :

將 chainflex® CF211 測量系統電纜系列擴展至適用於乾燥環境的更大產品組合。
新的chainflex® CF211.030 能量鏈測量系統電纜經過特別開發和測試,可與SIEMENS SINAMICS V90 系統連接。西門子向市場推出的該系統通常用於飲料、包裝、紡織和太陽能行業。
這正是 igus® 所提供的 CF211.030 解決方案最能為客戶帶來效益的地方。在所有這些應用領域中,不存在例如油或冷卻潤滑劑的高負載。因此,CF211.030 具有高度耐磨、耐彎的 PVC 外護套,正是這些鏈條應用的最佳選擇。此外,有了這款新電纜,我們不僅可以提供按米計售的測量系統,還可以縮小整個 V90 系統的差距:除了按米計售的純測量系統之外,我們還提供按米計售的馬達電纜,而且還提供可直接連接的整體電纜。這表示我們的目錄中有系統所需的所有產品,並可從庫存中供應。
| 產品料號 | 芯數及截面積 [mm²] | 外徑 [mm] | 含銅指數 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0.25)C+2x(2x0.25))C | 8.5 | 60 | 87 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net